传感器和传感器接口

传感器和传感器接口

ADI公司可为各种具挑战性的汽车检测应用提供解决方案。我们的汽车应用传感器和传感器接口产品在设计与制造时已充分考虑到汽车质量与成本要求,此外二十多年来作为汽车供应商所获得的知识和经验,必能助您提供客户满意的解决方案,既提高燃油经济性,降低排放,同时改善车辆性能。

特色产品

  • AD8210: 高压、双向电流监控器
  • AD7150: 用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器
  • AD5933: 1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
  • AD8556: 内置EMI滤波器的数字式可编程传感器信号放大器
  • AD2S1205: 12位电阻数字转换器,内置参考振荡器
  • ADT7310: ±0.5°C 精度、16位数字SPI温度传感器
More....
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭