| 模数转换器(ADC) | | | 数模转换器(DAC) | | | 线性 | | | MEMS | | | 处理器 | | | RF和IF器件 |
在汽车电子中,信号处理在实现新功能和更出色性能方面极其重要。为了创造更安全、更环保和更舒适的未来汽车,设计师们开始采用ADI的转换器、放大器、MEMS、传感器、传感器接口、数字隔离器、处理器以及RF科技来协助开发高性价比和高性能的系统设计。我们的器件和专用IC应用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。作为汽车行业的长期供货商,我们的零缺陷管理系统是我们设计和制造过程中不可分割的一部分,所有ADI的制造厂都通过了ISO9001/2000、QS9000和ISO14000-TS16949认证。
手册:汽车系统的信号处理技术
安全气囊/碰撞检测
ADI公司是碰撞检测与安全气囊相关产品的领先供应商。ADI公司丰富而全面的解决方案必能帮助您应对下一个安全系统挑战。更多信息...
侧翻/稳定性控制
侧翻与稳定性控制系统可精密监控车辆动力学特性,并自动控制刹车、悬架和转向装置,以主动保障车辆安全,确保车辆按照驾驶员的意图行驶。更多信息...
高级驾驶员辅助系统(ADAS雷达)
ADI公司众多基带和RF IC产品可使24GHz至79GHz雷达系统的性价比达到最佳。更多信息...
高级驾驶员辅助系统(ADAS视觉)
ADI公司基于摄像机的高级驾驶员辅助产品提供可扩展、高性能、低功耗信号链,支持实施以“舒适和安全”为目的的汽车摄像机应用。 更多信息...