高级驾驶员辅助系统(ADAS)

高级驾驶员辅助系统(ADAS)

主要汽车供应商和OEM厂商利用ADI公司的领先高性能信号处理技术,在当今客车上实施并部署各种基于雷达和视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)。基于视觉的系统提供路线偏差告警、交通信号识别、智能前灯控制、物体检测/分类、行人检测等功能。基于雷达的系统具有类似的功能,此外还可提供前/后停车帮助、安全车距预警、车道变换辅助、盲点检测、碰撞缓冲刹车系统、全速范围自适应巡航控制等功能。
免费下载ADI公司广受欢迎的
基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)解决方案

特色产品

  • AD5300: 2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
  • AD5453: 14位、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5662: 2.7-5.5V、16位nanoDAC®转换器,采用Sot-23封装
  • AD7357: 差分输入、双通道、同步采样、4.25 MSPS、14位SAR ADC
  • AD7606: 8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
  • AD8052: 低成本、高速、轨到轨放大器
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭