新製品
-
ADuC7036は、12V車載アプリケーション向けのバッテリ・モニターの完結的なシステム・ソリューションです。これらのデバイスは、広範囲な動作条件でのバッテリ電流、電圧、温度特性などの12Vバッテリ・パラメータを正確かつインテリジェントにモニター、処理、診断するために必要なすべての機能を内蔵しています。
このデバイスは、外付けシステム部品数を最小化するため、12Vバッテリから直接電源を得ます。内蔵のロー・ドロップアウト・レギュレータは、3個の16ビットΣ-Δ ADCに対する電源電圧を発生します。ADCは正確にバッテリの電流、電圧、温度特性を測定して正常状態と自動車バッテリ充電をキャラクタライズします。
フラッシュ/EEメモリを採用したARM7™マイクロコントローラ(MCU)も内蔵されています。このマイクロコントローラは、取得したバッテリ変数の前処 続きを見る
データシート Rev C, 03/2011 (pdf 1763kB)
- 車載用高精度統合バッテリー・センサー
-
ADuC7032-8Lは、12V車載アプリケーションのバッテリ監視を行う全機能内蔵型のシステム・ソリューションです。バッテリ電流、電圧、温度など12Vバッテリのパラメータを広範な動作温度条件下で高精度かつインテリジェントに監視、処理、診断するために必要な機能をすべて集積化しています。
このデバイスは、外付けシステム部品の点数を最小限に抑え、12Vのバッテリ電源で直接動作します。オンチップの低ドロップアウト(LDO)レギュレータが、3個の内蔵16ビットADCに供給する電源電圧を生成します。各ADCがバッテリ電流、電圧、温度を高精度に計測し、この情報に基づいて自動車のバッテリに問題がないか、充電が十分かを評価します。
フラッシュ/EEメモリ・ベースのARM7™マイクロコントローラ(MCU)もオンチップに集積化されており、収集されたバッテリ変数の事前処理のほか、オ 続きを見る
データシート Rev 0, 08/2007 (pdf 2383kB)
- 車載用高精度統合バッテリー・センサー
-
ADuC7033は、車載の12Vバッテリ・モニタとしての完全なシステム・ソリューションを提供します。この製品は、正確でしかもインテリジェントなモニタ機能と、広い動作条件の範囲に渡ってバッテリ電流、電圧、さらに温度を含む12Vバッテリのパラメータを診断する等の、要求される全ての機能を集積しています。
このデバイスは、外付けシステム部品数を最小化するため、12 Vバッテリから直接電源を得ます。内蔵のロー・ドロップアウト・レギュレータは、2個の内蔵16ビットΣ-Δ ADCに対する電源電圧を発生します。ADCは正確にバッテリの電流、電圧、温度特性を測定して正常状態と自動車バッテリ充電をキャラクタライズします。 フラッシュ/EEメモリを採用したARM7™マイクロコントローラ(MCU)も内蔵されています。このマイクロコントローラは、取得したバッテリ変数の前処理と、内蔵ローカ 続きを見る
データシート Rev 0, 11/2007 (pdf 2643kB)
- 車載用高精度統合バッテリー・センサー
-
The ADuC7030 is a complete, system solution for battery monitoring in 12V automotive applications. The device integrates all of the required features to precisely and intelligently monitor, process and diagnose 12V battery parameters including battery current, voltage and temperature over a wide range of operating conditions.
Applications- Battery
続きを見る
- Integrated Precision Battery Sensor For Automotive
- Battery
続きを見る