先進運転支援システム(ADAS)

先進運転支援システム(ADAS)

高性能信号処理のリーダーであるアナログ・デバイセズにより、主要な自動車用品サプライヤやOEMは、現代の乗用車に搭載するレーダや視覚をベースとした先進運転支援システム(ADAS)を実装し、製品展開することができます。視覚ベースのシステムは、車線逸脱警報、道路標識認識、インテリジェントなヘッドランプ制御、物体の検出/分類、歩行者の検出などの機能を提供します。レーダ・ベースのシステムは、同様な機能のほか、前方/後方の駐車支援、前方衝突警報、車線変更支援、死角検出、衝突緩和ブレーキ・システム、全車速追従クルーズコントロールの機能を提供します。



新製品

  • AD5300: 28ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V電源、140µA消費電流、SOT-23およびマイクロSOICパッケージ、レールtoレール電圧出力
  • AD5453: シリアル・インターフェース、14ビット高帯域幅乗算DAC
  • AD5662: 16ビットnanoDAC™コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V
  • AD7357: A/Dコンバータ、14ビット、4.25 MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR
  • AD7606: 8-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC
  • AD8052: オペアンプ、デュアル、高速、低価格、レールtoレール
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる